Distribución de agua para uso doméstico en instalaciones de plomería bitubulares estándar.
El sistema de recirculación de agua caliente Astro 2 de Armstrong hace circular agua automáticamente a través de tuberías de agua doméstica. Esto garantiza que haya agua caliente disponible al instante en cada grifo de la residencia. Desde el punto de vista económico y medioambiental, con este sistema se desperdicia mucha menos agua cada vez que se abre un grifo de agua caliente, lo que ahorra un promedio de 12,000 galones de agua al año para un hogar típico de cuatro personas. Ideal para aplicaciones de modernización.
Bronce sin plomo o acero inoxidable (carcasa de la bomba), cerámica (eje de la bomba y cojinetes), polieterimida (PEI) (impulsor), etileno propileno dieno monómero (EPDM) (sellos de cojinetes)
Temperatura máxima del agua 230 °F (110 °C)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Sostenibilidad
(PDF)
Circuladores Compass H Design Envelope
Sistema de recirculación de agua calienteAstro Express 2
Circuladores S y H de 3 piezas
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.