Servicios de construcción: torres de refrigeración, HVAC, uso general
Las bombas horizontales de acoplamiento cerrado Armstrong 4270 están montadas en el motor y se diseñaron para tener una larga vida útil y requerir un mantenimiento fácil.
Flujo de hasta 3,600 USgpm (227 l/s); hasta 130 pies (40 m) de altura
275° F (135° C)
0.33 hp a 60 hp (0.25 kW a 45 kW)
1.25", 1.5”, 2” (32 mm, 38 mm, 51 mm)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Sostenibilidad
(PDF)
Guías de Succión
Válvulas Flo-Trex
Tanques de Expansión
Separadores de Aire y Suciedad
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。