Circuladores 1050/1060 de 3 piezas

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo residencial y comercial ligero, como recirculación de agua caliente y fría, distribución de agua potable, zonificación de múltiples etapas y servicio industrial en general.

  • Descripción

    Los circuladores 1050/1060 de Armstrong están diseñados para ser utilizados en sistemas residenciales y comerciales ligeros que requieren mayor flujo y presión. Los circuladores 1050/1060 ofrecen, además, la flexibilidad de personalizar la curva de flujo según los requisitos de aplicaciones específicas.

  • Materiales

    Volutas de hierro fundido y bronce sin plomo.

  • Configuración

    Diseños de 50 Hz y 60 Hz

  • Rango de rendimiento

    Flujo de 250 gpm (EE. UU); 55 pies de agua

  • Temperatura

    Temperatura máxima del fluido 107 °C

  • Rango de potencia

    De 1/4 hp a 3 hp (0.19 kW a 2.24 kW)

  • Tamaño

    De 0.75" a 3"

Funcionamiento sin problemas durante más tiempo en condiciones severas

  • Diseño de sello probado fabricado con materiales resistentes y duraderos para un funcionamiento prolongado en servicio pesado.
  • Modelos sin necesidad de mantenimiento que eliminan la lubricación periódica

Sostenibilidad

»

Costos de energía reducidos

  • Construcción modular de tres piezas que utiliza un módulo de eje y cojinete de recambio universal para un inventario de piezas eficiente.
  • Diseño duradero y totalmente reparable para revisiones y reparaciones repetidas de la bomba.

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Mantenimiento sencillo y rentable

  • Construcción modular de tres piezas y diseño extraíble hacia atrás para un fácil reemplazo de los componentes de desgaste

Encuentra un Centro de Servicio

Encuentra un Centro de Servicio autorizado de Armstrong en tu área.
»

Obtenga más información

(PDF)

Servicio y soporte 360

1050 & 1060 Circuladores en Línea Uso Genérico

Hydronic Solutions - digital catalog

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。