Circulador S y H Less Volute

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Sistemas HVAC, para uso general.

  • Descripción

    Los kits de bomba con menos voluta (Pump-Less-Volute, PLV) de Armstrong son soluciones de reparación completas para la línea de circuladores S y H. Los kits de bomba con menos voluta (Pump-Less-Volute, PLV) de Armstrong también se pueden utilizar para reconstruir o actualizar modelos seleccionados de circuladores ITT/B y G.

  • Configuración

    Compatible con las series Armstrong 2,3,4 y 5 de los modelos S y H, serie 1050 y modelos seleccionados ITT/B y G.

  • Rango de rendimiento

    Flujo de hasta 120 gpm (EE. UU.); hasta 29 pies de agua

  • Temperatura

    225oF (105oC)

  • Rango de potencia

    De 1/12 hp a 2 hp

Fácil instalación y mantenimiento.

  • Actualización completa de un circulador existente con todos los componentes nuevos sin alterar la voluta ni las tuberías.
  • Rápido procedimiento de desmontaje y montaje con sólo cuatro tornillos.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Cómoda actualización de los modelos de la competencia.

  • Los kits de bomba con menos voluta (Pump-Less-Volute, PLV) de Armstrong son compatibles con modelos seleccionados de circuladores B y C, lo que proporciona una actualización fácil y segura para una mayor durabilidad y mantenimiento.

Obtenga más información

(PDF)

Servicio y soporte 360

Pump Less Volute - brochure

Ensamblaje de sello - esquema de solución

Hydronic Solutions - digital catalog

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto