Vorgefertigte Komplettanlagen

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Vorgefertigte Komplettanlagen decken eine Vielzahl von Anwendungen ab, u.a. Kälteanlagen, Kesselanlagen, Wärmeübergabestationen, Kühlturmanwendungen, Brandschutzsysteme und Prozessanwendungen.

  • Beschreibung

    Die vorgefertigten Armstrong Komplettsysteme werden gemäß Kundenanforderungen geplant, gefertigt und getestet und setzen sich aus allen notwendigen Komponenten, wie beispielsweise Grundkonstruktion, Rohrleitung und kompletter Elektrik mit Schaltschrank und integriertem Regler zusammen. Darüber hinaus bietet unsere Lösung eine große Auswahl vorgeplanter Module, die in unserer Online-Software in 2 und 3D ausgewählt und integriert werden können.

  • Leistungsbereich

    Rohrleitungsdimension bis zur Nennweite von DN 900

  • Temperatur

    Die Systeme können im Innen- oder Außenbereich bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis zu 52°C betrieben werden.

  • Bemessungsleistung

      Unbegrenzt

  • Nennweite

    s. Leistungsbereich

Niedrigste Installationskosten

  • Werkseitig geplante, gefertigte und getestete Komplettanlage für schnelle und einfache Installation. Im Vergleich zur Installation der Anlagenkomponenten vor Ort können Installationskosten eingespart werden.

  • Design Assist optimiert das Layout des Komplettsystems unter Berücksichtigung aller Systemkomponenten (Rohrleitungen, Heizkessel, Kältemaschine, Pumpenkonfiguration) und ist daher außerordentlich platzsparend.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Niedrigster Energieverbrauch und niedrigste Betriebskosten

  • Durch die komplett vormontierte Anlage können Energieverbrauch und Betriebskosten durch perfekt aufeinander abgestimmte und wartungsfreundliche Komponenten deutlich gesenkt werden.

Niedrigstes Projektrisiko

  • Da Entwurf, Konstruktion, Montage und Prüfung der Anlage in einer kontrollierten ISO 14000-konformen Werksumgebung stattfinden, werden Kosten- und Terminierungsrisiken erheblich gemindert.

Nachhaltigkeit

»



Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns