Druckhalte- und Entgasungsstationen

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Heizen und Kühlen in gewerblichen Gebäuden

  • Beschreibung

    Armstrong-Armex II sind Druckhalte- und Entgasungsstationen, die die Vorteile eines geschlossenen Atmosphärendrucksystems mit denen eines Seitenstrom-Entlüfters vereinen.

  • Leistungsbereich

    2,5 bis 16 bar

  • Temperatur

    0° bis 70°C

  • Bemessungsleistung

    0,45 kW bis 2,2 kW

Geringes Betriebsrisiko und niedrige Betriebskosten der HKL-Anlage

  • Eine kontinuierliche Entlüftung der Heizungs-Anlage verhindert eine Gasblasenbildung auf den Oberflächen der Kesselanlage. So werden die Wärmeübertragung verbessert und Korrosion minimiert.
  • Eine kontinuierliche Entlüftung der HKL-Anlage macht zeitaufwändige Entlüftungs- und Wartungsarbeiten überflüssig. Entlüftete Systeme arbeiten zuverlässiger und mit geringerem Geräuschpegel.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Legacy - Armex II - brochure

Das könnte Sie auch interessieren:

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns