U形管热交换器

Product Image
Shell and tube heat exchangers
Shell and tube heat exchangers Sideview
Shell & Tube Heat Exchangers Line drawing

  • Summary
  • 应用范围

    必须迅速加热或冷却流体的广泛商业和工业应用。

  • 说明

    Armstrong U形管热交换器在从暖通空调到工业设施的各种应用中提供可靠、高效的热传递。Armstrong U形管热交换器适用于炼油厂和其他大型化学工艺中压力较高的应用。

  • 材质

    标准铜(管)、碳钢(壳体、管板、折流板)、可选黄铜(管,管板、折流板)、青铜(泵头)、不锈钢(管、管板、泵头、壳体、折流板),90/10 铜-镍(管)

防止交叉污染问题的高度安全性

  • 由于向装置外侧腐蚀或磨蚀的动作,双壁、套管施工通道出现潜在渗漏的问题。因此可以在热交换器中的任意流体被污染之前检测到泄漏

更低的安装成本。更低的运营成本。

»

轻松高效的热交换器升级

  • Armstrong 双壁热交换器的热性能相当于尺寸和占地面积类似的传统单管装置

易于在现有设施中进行管束更换和维护

  • 更换管束易于安装,并可以适配大多数其他 U 型管热交换器

可持续性

»

了解更多内容

(PDF)

Double-Wall Heat Exchangers - brochure

Heat Exchangers - brochure


BIM、型号和图纸


典型规格


替换件

您可能对以下产品感兴趣

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。