板式热交换器

Product Image

  • Summary
  • 应用范围

    中央暖通空调系统和辅助冷却系统、分布式能源、半导体工厂和电池工厂、数据中心冷却、水-水换热器(地热、余热回收、太阳能)、工艺冷却、生活用水、游泳池和水疗中心、食品工业。

  • 说明

    艾蒙斯特朗 PFX 板式换热器将多个带有特殊波纹的金属板组装在同一个框架内,并通螺栓固定在两个压力板之间(一个固定板,一个可调节板)。艾蒙斯特朗各式换热板片设计时针对液体对液体以及蒸汽对液体传热应用专项优化,从而在暖通空调及非暖通空调应用中能够以更低的压力实现更优的换热能效。艾蒙斯特朗PFX换热器符合ASME、AHRI 400、CSA B51以及NSF61等多种规范要求。

  • 材质
    • 框架和压力板:不锈钢、涂漆碳钢
    • 螺栓:不锈钢、镀锌碳钢
    • 支撑柱(可选):不锈钢、涂漆碳钢、铝
    • 板材:304不锈钢、316L不锈钢(单面和双面)、钛(单面和双面)
    • 垫片:弹性材料、sigma 涂层、压缩纤维(无石棉)、EPDM(适用于蒸汽类应用以及FDA类应用)、NBR(适用于 FDA类应用)、Viton氟橡胶
    • OSHA 护罩:镀锌层、304不锈钢 、铝(定制)
  • 配置

    适用于各类连接方式和材料种类。 根据ASME规范设计和生产

  • 性能范围
    • 标准型号提供多个压力等级产品:100 psi、150 psi、250 psi、300 psi、350 psi、400 psi(690 kPa、1034 kPa、1724kPa、2068 kPa、2413kPa、2758kPa)

    • 可定制设计以满足更高的压力需求

  • 功率范围

    N/A

低安装成本

  • Armstrong PFX 热交换器卓越的传热系数允许以与其他换热设备相当或比其他换热设备更好的性能获得更小的构造和占地面积 – 从而节省了大量的空间
  • 高度紧凑的设计,可快速方便地安装在狭小的空间中 

更低的安装成本。更低的运营成本。

»

出色的热传递速率和卓越的建筑舒适度

  • 湍流设计将两种介质朝相反方向移动,并形成强湍流,从而实现卓越的热传递速率和效率
  • 对系统需求变化做出更快响应,相比其他类似设计可实现出色的空间调节


低运营风险和成本

  • 面对不断变化的整体供热或制冷要求,可扩展的设计能够作出经济有效的调整

可持续性

»

Heat Exchangers - brochure

Plate Heat Exchangers - brochure

您可能对以下产品感兴趣