暖通空调系统用泵;轻工业/流程用泵(水或乙二醇溶液) 并联运行或1用1备运行
Armstrong 4382双联共轴立式管道泵的管道式设计可节省安装空间,水泵以两泵并联或1用1备的方式运行
内置单弹簧机械密封
最大流量100 L/s (1,600 USgpm);最大扬程90m (300ft) (并联运行流量加倍)
121°C (250°F)
0.75 kW ~ 90 kW (1hp ~ 125 hp)
80 mm ~ 200 mm (3" ~ 8”)
SG吸入导流器
FTV出口多功能阀
DE 4382智能变频双联泵
膨胀水箱
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.
DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。