暖通空调系统泵、通用泵以及工业用泵/流程泵的改造/升级
智能变频控制器可升级新的和现有的定速或变频运行泵
铝压铸件、聚合物、电路
适用于 1 hp 至 1250 hp(0.75 kW 至 900 kW)电机控制
日常平均温度为 115°F (45°C)
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ACE Online 选择您需要的型号。 (需要登录)
更低的安装成本。更低的运营成本。
(PDF)
Legacy DE PSPC并联无传感器泵控制器
DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。