立式单级消防泵

Product Image
FireSet Vertical In-Line
FireSet Vertical In-Line - LineDrawing

  • Summary
  • 应用范围

    建筑和其他建筑基础设施的防火。

  • 说明

    Armstrong 立式单级消防泵是空间成本高昂的应用环境中的理想选择。立式管道式设计与同等卧式中开式装置相比可节省多达 60% 的占地面积。

  • 材质

    金属泵和部件;电机

  • 性能范围

    50 – 1500 USgpm,适用于较低流量和低扬程应用

更低的安装成本和更少的占地面积

  • 相比同等负载的卧式中开式和端吸式设计,具有更低的泵成本
  • 立式管道式设计,无需现场惯性底座、偏置管道和电机泵对齐
  • 立式电机布置与卧式中开式设计相比可减少多达 60% 的占地面积。适合其他消防泵配置无法进入的狭小空间

更低的安装成本。更低的运营成本。

»

更低的运营风险

  • 优异的机械特性,包括标准包装、永久润滑电机轴承和密封再循环线路,相比标准消防泵产品可减少多达 20% 的维护停机时间

了解更多内容

(PDF)

Vertical In-Line Fire Pump Unit - solution outline


BIM、型号和图纸


典型规格

范围图


替换件