水平中开双吸消防泵(柴油/电动)

Product Image
FireSet Horizontal Split Case Diesel & Electric
FireSet Horizontal Split Case Diesel & Electric - LineDrawing

  • Summary
  • 应用范围

    建筑和其他建筑基础设施的防火

  • 说明

    Armstrong水平中开双吸(HSC)消防泵采用倾斜的分离式设计,每个泵的壳体呈 15° 角分离。这样可以减少叶轮入口的湍流,从而实现效率更大化。倾斜分离还可保持吸入和排出中心线完全对齐 – 易于在现场预先布设管道

  • 材质

    金属泵和部件

  • 性能范围

    500 USgpm – 3000 USgpm

卓越的性能和使用寿命经济性

  • 双蜗壳和吸入设计,提供出色的运行效率和高流量性能
  • 优异的机械特性,包括吸入和排出对齐、动态平衡和全封闭式叶轮、工厂校准的泵和电机、防护性轴承卸载机构、以及可拆卸的上半壳体,提供延长的耐久性、优异的运行效率和易维护性
  • 泵设计采用行业通用端口(如标准填料压盖)和工具,可进行简单和具有成本效益的维护

设计灵活性

  • 右侧或左侧吸入配置以及电动泵,能够轻松适应机房的管道布置
  • 狭窄设计(吸入和排出法兰之间的距离),更易于在狭小的空间和改造设施中安装和维护

BIM、型号和图纸


典型规格

范围图

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。