水平中开双吸消防泵系统

Product Image
FirePak Horizontal Split Case - Isometric View
FirePak Horizontal Split Case - Front View
FirePak Horizontal Split Case - LineDrawing

  • Summary
  • 应用范围

    建筑和其他建筑基础设施的防火

  • 说明

    水平中开双吸消防泵系统具有全系列的 Armstrong HSC 消防泵(电动或柴油驱动)以及控制装置。全部都安装以及用管道和导线连接在一个底座上。

  • 材质

    金属底座、管道、泵和控制面板;开关柜;电机/柴油发动机

  • 性能范围

    500 – 3000 USgpm

更低的安装成本和更小的占地面积

  • 经过工厂配置和组装,相比同等的单独部件供应安装,可减少多达 30% 的成本和 90% 的安装时间
  • 完整的预组装套件,不会产生现场安装浪费并且无需电机泵校准

更低的安装成本。更低的运营成本。

»

更低的项目和运营风险

  • 完整的预装包,由ETL第三方认证(符合NFPA 20指南),所有组件均在UL、ULC和/或FM下认证(符合NFPA 20指南),以便轻松获得现场批准。
  • 产品在受控的 ISO 14000 工厂环境中进行设计、装配和测试,可确保无故障安装和终生性能
  • 可确保便利项目和产品支持的单一来源责任

BIM、型号和图纸


典型规格

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。