住宅供热和制冷;饮用水供应
Armstrong Compass是节能型变频湿转子循环泵。旨在替代现有的定速循环泵,采用常用的连接尺寸,Compass可以替代其性能范围内的所有循环泵。
泵壳:铸铁或不锈钢
流量达 20 USgpm (1.26 L/s);扬程达 20 ft (6.1 m)
最高环境温度 40°C;最高水温 110°C
5 W - 45 W
1"
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ADEPT 快速轻松地选择您需要的型号。
广泛的性能范围(最大扬程为 20 ft (6.1m);最大流量为 20 USgpm (4.54 m3/h))
更低的安装成本。更低的运营成本。
可持续性
(PDF)
CBV 环路平衡阀 (½" - 2")
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。