暖通空调和给排水
Armstrong 环路平衡阀 (CBV) 提供精密的流量测量、泵节流和温度测量功能。½" 至 2" 机型具有可实现精确控制的多回转调整、可设置平衡点的隐藏记忆停止以及可进行有效关闭的软座等功能。
黄铜
-20°C 至 150°C(-4°F 至 300°F)
15 mm – 50 mm(½" 至 2")
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ADEPT 快速轻松地选择您需要的型号。
可持续性
(PDF)