Separadores de ar Vortex

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Remoção de ar de sistemas hidrônicos e HVAC – o ar pode ficar preso durante o enchimento inicial, durante a manutenção de rotina do equipamento (incluindo manutenção de pressão) e devido ao uso de torres de resfriamento

  • Descrição

    Os separadores de ar tipo vórtice da Armstrong criam uma ação de vórtice ou redemoinho, enviando a água mais pesada e livre de ar para a parte externa do tanque e permitindo que a mistura de água mais leve e com ar contido se mova para o centro de baixa velocidade. No centro do vórtice, o ar é liberado da água, forma bolhas e sai por um respiradouro de ar ou tanque de compressão instalado acima dele.

  • Materiais

    Ferro fundido ou aço fabricado (casco), malha de aço inoxidável (filtro)

Baixo custo de instalação

  • Design que economiza espaço

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Maior eficiência do sistema e economia operacional

  • Remoção eficaz de ar logo na inicialização do sistema
  • Aumento da eficiência da transferência de calor em caldeiras, ventiloconvectores e resfriadores, para economia duradoura de energia
  • Menos incidências de “bloqueio de ar” para aumentar a eficiência do bombeamento
  • Menos corrosão e erosão, aumentando os intervalos de manutenção e a vida útil geral do sistema
  • Redução dos ruídos do sistema

Saiba mais

(PDFs)

Serviço e Apoio 360

Vortex Air Separator - product information

Hydronic Solutions - digital catalog

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato