Sistemas HVAC que usam tanques de bexiga e de compressão com pressão de enchimento a frio de até 90 psi (621 kPa)
As unidades de enchimento automático de glicol da Armstrong fornecem reposição automática de glicol para sistemas HVAC. O tanque de mistura especialmente moldado oferece um pacote compacto com compartimento integrado para controles e bomba de reposição
Polipropileno (tanque de retenção), bronze (bomba, isolamento e válvulas de retenção), aço inoxidável/latão (válvulas de esfera de enchimento)
Adequado para todos os tanques de bexiga e de compressão com pressão de enchimento a frio de até 90 psi (621 kPa) Pressões de enchimento a frio mais altas disponíveis
Temperatura máxima do fluido 60°C (140°F); temperatura ambiente máxima 40°C (104°F)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Design Envelope Bombas dualArm 4302
Design Envelope Bombas gêmeas 4312
Design Envelope Bombas 4380
Design Envelope Bombas gêmeas 4392
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.