Bombas verticais em linha 4300

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de processos/industriais leves (à base de água ou glicol)

  • Descrição

    As bombas Armstrong 4300 montadas em tubulação foram projetadas para economizar espaço na instalação, ter alta eficiência operacional e longa vida útil

  • Materiais
    • Carcaça de ferro fundido, dúctil ou bronze
    • Impulsor de ferro fundido ou bronze
  • Configuração

    Selo mecânico de mola única balanceada externa ou interna

  • Intervalo de desempenho

    Vazão de até 1.800 l/s (28.000 USgpm); altura manométrica de até 150 m (500 pés)

  • Temperatura

    300ºF (150ºC)

  • Gama de potência

    1 hp a 1250 hp (0,75 kW a 900 kW)

  • Tamanho

    1,5” a 20” (40 mm a 500 mm)

Baixo custo de instalação

  • O design vertical em linha elimina a necessidade de bases de inércia, almofadas de limpeza, conectores flexíveis e requisitos de alinhamento ou rejuntamento em campo
  • O design vertical em linha minimiza os requisitos de espaço e tubulação
  • Design de selo mecânico isolado com filtros ou separadores de sedimentos opcionais disponíveis para aumentar a vida útil da vedação em sistemas contaminados

Baixo consumo de energia e custo operacional

  • As bombas Armstrong 4300 estão disponíveis com motores NEMA-premium de alta eficiência para uma redução significativa do consumo de energia e dos custos
  • Todos os motores são adequados para serviço alimentado por inversor
  • O design vertical em linha minimiza os requisitos de tubulação e as perdas por atrito relacionadas, resultando em maior eficiência do sistema
  • O acoplamento dividido permite a substituição do selo mecânico sem interferir na bomba ou no motor
  • Não é necessário lubrificar ou ajustar as vedações

Sustentabilidade

»

Baixo risco operacional

  • Vedações, rolamentos e motores de substituição universal disponíveis localmente em todo o mundo
  • Selo mecânico isolado opcional com filtros ou separadores de sedimentos para aumentar a vida útil do selo em sistemas contaminados
  • A configuração vertical em linha permite uma manutenção menos disruptiva da bomba (a carcaça permanece no lugar)



Saiba como ajudámos os nossos clientes a reduzir os custos, o consumo de energia e os riscos do projeto.
»

Submittals (50Hz)

(PDF)

Submittals

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato