Sistemas de aquecimento ou resfriamento, como água quente, geotérmico, painel radiante e derretimento de neve em grandes instalações residenciais e comerciais leves.
Os circuladores Armstrong E.2 contam com tecnologia de motor avançada e design hidráulico eficiente para alcançar excelentes eficiências de ponto de serviço fio-água
Volutas de ferro fundido e bronze sem chumbo
Modelos de 50 Hz e 60 Hz
Vazão de até 140 USgpm; altura manométrica de até 60 pés
Temperatura máxima do fluido 110°C
1/6 hp a 2/5 hp (125 W a 300 W)
3/4” a 3”
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Sustentabilidade
Encontrar um centro de assistência técnica
(PDFs)
(DOC)
Design Envelope Circuladores Compass H
Válvulas de balanceamento de circuito (½” - 2”)
Circuladores Astro 2
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.