Bombas verticais em linha 4380

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de processos/industriais leves (à base de água ou glicol)

  • Descrição

    As bombas Armstrong 4380 montadas em tubulação foram projetadas para economizar espaço de instalação e ter longa vida útil

  • Materiais
    • Carcaça de ferro fundido ou ferro dúctil
    • Selo mecânico de carbeto sinterizado de silício
    • Impulsor de ferro fundido ou bronze
  • Configuração

    Selo mecânico interno de mola única

  • Intervalo de desempenho

    Vazão de até 160 l/s (2.500 USgpm ); altura manométrica de até 90 m (300 pés)

  • Temperatura

    121°C (250°F)

  • Gama de potência

    0,33 hp a 60 hp (0,25 kW a 45 kW)

  • Tamanho

    1,5” a 8” (40 mm a 200 mm)

Baixo custo de instalação

  • O design vertical em linha elimina a necessidade de bases de inércia, almofadas de limpeza, conectores flexíveis e requisitos de alinhamento ou rejuntamento em campo
  • O design vertical em linha minimiza os requisitos de espaço e tubulação
  • As seleções Design Envelope frequentemente recomendam um motor e/ou bomba menores, o que reduz o custo de instalação

Baixo consumo de energia

  • As bombas Armstrong 4380 são equipadas com motores NEMA-premium de alta eficiência para reduzir significativamente o consumo de energia e os custos
  • Todos os motores são adequados para serviço alimentado por inversor
  • O design vertical em linha minimiza os requisitos de tubulação e as perdas por atrito relacionadas, resultando em maior eficiência do sistema

Sustentabilidade

»

Baixo risco operacional

  • Vedações, rolamentos e motores de substituição universal disponíveis localmente em todo o mundo
  • A configuração vertical em linha permite menos interrupções na manutenção da bomba (a carcaça permanece no lugar)

Encontrar um centro de assistência técnica

Encontre um Centro de assistência técnica Armstrong autorizado na sua área.
»

Submittals

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.