Bombas montadas em motor de estoque 4270 e 4270

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Serviços para edifícios – Torres de resfriamento, HVAC, uso geral

  • Descrição

    As bombas horizontais de acoplamento fechado Armstrong 4270 são montadas no motor e projetadas para uma longa vida útil e fácil manutenção.

  • Materiais
    • Ferro fundido com impulsor ULTEM
    • Eixo de aço inoxidável 416
  • Configuração
    • Selo mecânico interno de mola única.
    • Com acabamento em bronze.
    • Projetado para 3.600 RPM (1.800 RPM opcional)
  • Intervalo de desempenho

    Vazão de até 227 l/s (3.600 USgpm); altura manométrica de até 40 m (130 pés)

  • Temperatura

    135°C (275°F)

  • Gama de potência

    0,33 hp a 60 hp (0,25 kW a 45 kW)

  • Tamanho

    1,25“, 1,5”, 2” (32 mm, 38 mm, 51 mm)

Maior durabilidade e vida útil

  • O impulsor de resina de alta resistência minimiza o impulso axial, garantindo um desempenho suave e longa vida útil
  • Os rolamentos de esferas do motor para serviços pesados, com lubrificação permanente, acomodam cargas radiais e impulsos hidráulicos residuais
  • O selo mecânico autolubrificante evita a infiltração de líquidos
  • O adaptador de alumínio fundido com pé de apoio integral proporciona uma construção leve e durável

Sustentabilidade

»

Manutenção fácil e econômica

  • A voluta dividida radialmente pode ser deixada na linha durante a manutenção da bomba, eliminando a desconexão desnecessária dos tubos
  • O design de extração traseira elimina a necessidade de romper as conexões da tubulação ao fazer a manutenção da bomba

Saiba como ajudámos os nossos clientes a reduzir os custos, o consumo de energia e os riscos do projeto.
»

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato