DE Logo

Amplificateurs DualPAK Design Envelope 6900

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Installations hydrauliques de surpression nouvelles et modifiées, situées dans des milieux résidentiels, commerciaux ou industriels de taille moyenne (par ex. immeubles d'appartements, tours de bureaux, hôpitaux, hôtels, établissements scolaires, stations de traitement de l'eau, usines, etc.)

  • Description

    Les amplificateurs Armstrong Design Envelope 6900 sont des systèmes clés en main totalement assemblés, programmés, intégrés et testés en usine. Ils sont dotés de pompes dualARM à couplage direct ou à couplage séparé, comprenant des contrôles intégrés pour un rendement accru et une meilleure efficacité énergétique dans toutes les enveloppes opérationnelles larges. Conviennent parfaitement aux applications où la consommation d’énergie et un faible entretien sont essentiels, lorsque l’espace d’installation est précieux et que le confort des occupants constitue une priorité élevée.

  • Gamme de performances

    Veuillez consulter les tableaux Design Envelope pour connaître la couverture exacte

  • Plage de puissances

    Jusqu'à 7,5 CV (pompes à couplage direct), jusqu'à 20 CV (pompes à couplage séparé)

Moindre coût d’installation

  • Conception compacte avec un encombrement jusqu'à 45 % plus petit et des économies d'espace dans la salle mécanique par rapport aux modèles concurrents de capacité égale
  • Les contrôles intelligents intégrés éliminent les coûts d’approvisionnement et d'installation (montage, câblage, étalonnage) liés à des mécanismes d'entraînement indépendants à fréquence variable
  • Gamme de produits savamment agencés se caractérisant par de vastes enveloppes à performances élevées pour une correspondance parfaite avec les pompes, en particulier pour les applications modifiées
  • Le rendement énergétique supérieur est admissible à un recouvrement de coûts notable en vertu des programmes de primes gouvernementales et de services publics

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Moindre coût d'exploitation

  • Associés à une correspondance parfaite et un réglage optimal des composants, les contrôles intelligents intégrés permettent d’économiser jusqu'à 70% d’énergie par rapport à des amplificateurs classiques à vitesse constante ou des amplificateurs hybrides
  • Les fonctions logicielles avancées et les routines d’exploitation réduisent sensiblement les exigences en matière d’entretien (par ex. la distribution uniforme de la charge à travers toutes les pompes évite toute surcharge des pompes et une défaillance prématurée; le remplissage souple et contrôlé atténue les problèmes de coup de bélier et les autres dégâts connexes occasionnés au système de plomberie)

Moindre coût environnemental

  • Une baisse de 70 % de la consommation d’énergie réduit d’autant les émissions de gaz à effet de serre liées à une exploitation
  • Le système assemblé en usine garantit un conditionnement et une expédition plus économiques, ce qui réduit les déchets liés aux emballages par rapport à des composants expédiés individuellement

Durabilité

»

Moindre risque pour les projets et l'exploitation

  • Les enveloppes de performance à haut rendement offrent une zone de confort performante au niveau du point de conception préliminaire, ce qui permet une adaptation rapide et facile en cas de changement de la conception, du site ou des conditions d’exploitation
  • Les contrôles intelligents intégrés garantissent une mise en service à la fois rapide et simple
  • La conception de l’amplificateur est conforme à l’ensemble des exigences de la norme ASHRAE 90.1 Les pièces immergées répondent aux critères de faible teneur en plomb pour une certification NSF complète du produit
  • Responsabilité assumée par un fournisseur unique, pour une conception optimale et une assistance de meilleure qualité

Découvrez comment nous avons aidé nos clients à réduire les coûts, la consommation d'énergie et les risques liés aux projets.
»

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service