La technologie Design Envelope est une solution de contrôle intelligent basée sur la demande qui modélise le comportement des équipements et de l'installation, surveille les conditions réelles de l'installation et ajuste dynamiquement le fonctionnement des équipements pour répondre à la demande du système. La technologie Design Envelope est au cœur des avancées révolutionnaires d'Armstrong en matière de performance des bâtiments. La technologie Design Envelope permet d'obtenir les systèmes CVCA et de circulation des fluides les plus écologiques, les plus flexibles et les plus rentables de la planète, ce qui se traduit par des coûts d'installation et d'exploitation réduits pour un même équipement.

La technologie Design Envelope est une solution de contrôle intelligent basée sur la demande qui :

modélise le comportement de l'équipement et du système

surveille les conditions réelles du système

ajuste dynamiquement le fonctionnement des équipements pour répondre à la demande du système.

Des capacités à la pointe de l'industrie

Armstrong a réinventé et remanié ses solutions de pompage pour y inclure des services de connectivité et de gestion des performances. Les solutions Design Envelope permettent d'obtenir une efficacité optimale pendant toute la durée de vie de l'appareil et de réduire les coûts. Aucune autre solution de pompage n'offre la même gamme de performances étendues, la mise en service en une seule touche, la régulation de vitesse sans capteur, la précision de la surveillance du débit et les notifications de fonctionnement.

Connectivité

La fonction Wi-Fi intégrée permet le contrôle
à distance, la surveillance et la
gestion en temps réel pour des coûts d'exploitation réduits

Accès local et à distance depuis
tout appareil intelligent

Logiciel adaptatif compatible avec les navigateurs
et interface utilisateur intuitive


Performance optimale à vie

Les solutions Design Envelope offrent jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux pompes standard de l'industrie.

La ventilation des économies progressives et cumulatives se présente comme suit :

Configuration Puissance Économies d’énergie Économies d’énergie
Vitesse constante avec accélérateur 32,03 Progressives Cumulatives
Vitesse réduite sans accélération – Débit constant 27,11 15 % 15 %
Vitesse constante réduite – Débit variable 19,36 29 % 40 %
Vitesse variable – Débit variable à l'aide d'un capteur mécanique d'ambiance 14,35 26 % 55 %
Contrôle intégré sans capteur 7,32 49 % 77 %


Dans les installations à pompes multiples, le contrôle de pompe parallèle sans capteur breveté d'Armstrong permet d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie par rapport aux méthodes par phases des pompes standard de l'industrie. Désormais, la technologie de moteur intelligent d'Armstrong, certifiée aux normes IE5 et disponible sur les modèles de 1 à 10 cv, permet d’obtenir un rendement supérieur du moteur de 3 à 12 % .

Tout cela se traduit par une efficacité de pompage tout simplement inégalée dans le secteur.


Capacités de contrôle

Avec le nouveau contrôleur avancé, offrant des options intelligentes et de contrôle étendues, Armstrong a fait progresser la technologie de pompage bien au-delà de la norme actuelle. Les ensembles de contrôle actuellement disponibles avec la technologie Design Envelope comprennent :


packs de
performance
fonctions
incluses
optimisation technologique

Pump Manager est un service de gestion des performances qui aide les opérateurs à maintenir une efficacité optimale à long terme.
chiffres clés
30 % des systèmes CVCA ne sont pas correctement installés
30 % ne sont pas correctement mis en service.
Une mise en service régulière des équipements permet d'éviter une dégradation de 9 % des performances
Le service Pump Manager en option d'Armstrong aide les propriétaires et les exploitants de bâtiments à prévenir la dégradation de l'efficacité des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.
Maintenir une efficacité optimale de la pompe à long terme
Maximiser le temps de fonctionnement
Éviter les pannes et les perturbations catastrophiques
Éviter les coûts de réparation d'urgence
Ensemble sans capteur Ensemble sans capteur (standard) • Contrôle sans capteur
• Mesure du débit
• Débit constant
• Pression constante
Parallèle sans capteur parallèle sans capteur
(standard sur modèles Tango
et DualARM)
Contrôle parallèle sans capteur
Offre groupée de performance énergétique
Offre groupée de performance
énergétique (requiert
l’offre sans capteur)
• Équilibrage automatique du débit
• Contrôle maximal du débit
Offre groupée de protection Offre groupée de protection (requiert l’offre sans capteur) • Contrôle du débit minimum
• Contrôle de la valve de dérivation
Offre groupée d'optimisation des zones
Optimisation des zones

• Contrôle à deux capteurs
Configuration double saison Configuration double saison
• Paramètres de chauffage et de refroidissement préréglés pour les systèmes à 2 tuyaux

Performance optimale du bâtiment pendant toute sa durée de vie

Pump Manager est un service de gestion des performances qui aide les opérateurs à maintenir une efficacité optimale à long terme.

Une efficacité inégalée

  • Dans la gamme 1-10 cv Design Envelope utilise une toute nouvelle conception entièrement intégrée, où chaque élément est optimisé pour la performance globale. Le nouveau moteur Armstrong iECMTM, avec ses commandes intégrées, offre des niveaux d'efficacité IE5.
  • Les pompes Tango offrent le summum de la performance énergétique et de la valeur à vie grâce au contrôle de pompe parallèle sans capteur (Parallel Sensorless Pump Control™) intégrée , permettant une approche totalement nouvelle de la redondance des systèmes et des composants.

Optimisation des performances à vie grâce à des informations et des actions en temps réel.

  • Notre gamme complète de pompes, de 1 cv à 1250 cv, est fournie avec une connectivité sans fil ou câblée, permettant à la fois un accès sur site aux performances en temps réel et à l'état des pompes, ainsi qu'une connectivité permettant de prendre en charge Pump Manager, un service optionnel de surveillance et de rapport de gestion des performances.
  • La capacité de surveillance en temps réel des performances des pompes permet d'étendre les performances énergétiques de chaque pompe, ainsi que de recevoir des notifications et des recommandations en fonction de leur état.
  • Des études industrielles suggèrent que les performances des systèmes CVCA « tels qu'ils ont été mis en service » peuvent être prolongées grâce à un programme de surveillance et de réglage, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie de 10 à 15 %.


Automatisation Design Envelope

Armstrong a réinventé et remanié ses solutions de pompage pour y inclure des services de connectivité et de gestion des performances. La technologie Design Envelope offre une efficacité optimale pendant toute la durée de vie de l'appareil :
Une gamme élargie de performances
Une mise en service en une seule touche
Modulation de la vitesse de la pompe basée sur une courbe de contrôle quadratique réglable pour une meilleure
efficacité à charge partielle
précision de la surveillance du débit (+/- 5 %)
Données de fonctionnement et notifications pour faciliter le diagnostic et le service

Aucune autre solution de pompage n'offre des fonctionnalités comparables en matière d'automatisation, d'autodiagnostic, de rapports et de mise en service.


Offre groupée de protection

Design Envelope d’Armstrong permet au client de bénéficier du coût environnemental le plus faible, principalement grâce à une consommation d'énergie et une empreinte carbone réduites.

Soutenir la
biomasse
à haut rendement

Étude de cas d’un bâtiment résidentiel

Vital Energi avait besoin d'une capacité de pompage pour soutenir un projet de chauffage urbain durable à Riverside Dene Estate.

Armstrong a fourni un système de gestion des fluides intelligent (iFMS), comprenant des pompes Design Envelope avec des commandes intégrées. Les systèmes iFMS sont des systèmes de gestion des fluides complets et pré-assemblés qui fournissent un pompage à haut rendement combiné à des capacités de contrôle avancées.


1000
tonnes d'émissions de CO2 éliminées par an

Télécharger l'étude de cas complète (PDF)