Bombeo y control del sistema de HVAC; bombeo de propósito general (a base de agua o glicol).
Una modernización de una bomba en línea vertical Armstrong de velocidad constante existente por una bomba en línea vertical Armstrong Design Envelope utilizando la carcasa existente y reemplazando todos los demás componentes. Montada en tubería con controles inteligentes integrados para lograr un ahorro continuo del espacio y un rendimiento energético superior. Ahorra hasta un 70 % de energía en comparación con instalaciones de bombas tradicionales de velocidad constante.
Controles inteligentes de velocidad variable integrados con control sin sensores Acoplamiento dividido y sello mecánico externo equilibrado o interior de un solo resorte Recinto de controles para aplicaciones en exteriores UL tipo 12 o UL tipo 4X
Flujo de 25 a 25,000 gpm (de 1,5 a 1500 l/s), altura de 10 a 300 pies (de 3 a 90 m) (curvas compuestas disponibles)
Hasta 300oF (150oC)
1 hp a 1250 hp (0.75 kW a 900 kW)
1.5” a 15” (40 mm a 400 mm)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Todos los beneficios de Design Envelope con un costo de instalación aún menor
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
Sostenibilidad
(PDF)
(DOC)
Bombas verticales en línea 4300
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings