Aumento de la presión del agua doméstica; sistemas “jockey” de seguridad contra incendios/mantenimiento de presión del sistema; bombeo de agua de alimentación de calderas
Las bombas de etapa múltiple Armstrong 4700 están diseñadas para brindar confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.
Carcasa de hierro fundido o acero inoxidable
Sello mecánico interior de un solo resorte
Flujo de hasta 400 USgpm (25 l/s); hasta 900 pies (275 m) de altura
250° F (121° C)
0.5 hp a 50 hp (0.37 kW a 37 kW)
1.25" a 4" (38 mm a 100 mm)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
(PDF)
Boosters verticales de múltiples etapas Design Envelope 6800
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.