Protección contra incendios para edificios y otras infraestructuras construidas
La oferta FirePak de caja dividida horizontal (Horizontal Split-Case, HSC) incluye la gama completa de bombas contra incendios HSC de Armstrong, eléctricas o diésel, y el controlador. Todo montado, canalizado y cableado sobre una base en fábrica.
Base metálica, tuberías, bomba y panel de control; subestación de control; motor eléctrico/diésel
Las características opcionales incluyen bomba jockey, bucle de derivación de la ciudad del controlador de la bomba jockey, bucle del caudalímetro, válvula de alivio principal más cono de residuos y depósito de combustible diésel. Versiones eléctricas de 50 Hz y 60 Hz
De 500 gpm a 3000 gpm (EE. UU.)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
(PDF)
Paquetes de Bombas Contra Incendios Cerrados
Succión final FireSet diésel y eléctrica
FireSet vertical en línea
FirePak vertical en línea
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.