Control automatizado de plantas refrigeradoras para optimizar las plantas de refrigeración enfriadas por agua de flujo variable primario. El 9511 funciona en una configuración variable primaria y mantiene la planta completa funcionando sin problemas, incluidos los refrigeradores enfriados por aire y las bombas de agua refrigerada.
El Sistema de Control Integrado de Plantas de Refrigeración Enfriadas por Aire de Armstrong (IPC) aumenta la eficiencia energética de las instalaciones de plantas de refrigeración nuevas y existentes a niveles de primera clase. El IPC 9511 funciona con todas las configuraciones de variable primaria, al mantener toda la planta, incluida la refrigeración enfriada por aire y las bombas de agua fría, con un rendimiento de funcionamiento y comodidad de los ocupantes óptimos.
Se integra con todas las marcas de refrigeradores, bombas y sistemas de automatización. Se instala directamente con el equipo de la planta de refrigeración. Si lo prefiere, el IPC se conecta sin problemas con cualquier sistema central de automatización de edificios (Building Automation System, BAS) para mantener el control total de la planta de agua refrigerada a través del BAS.
Controla hasta cinco refrigeradores y cinco bombas. Sin limitaciones en cuanto al tamaño de la planta y la capacidad de refrigeración.
Sin limitaciones en la capacidad de refrigeración de la planta.
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
(PDF)
(DOC)
OPTI-VISOR™
Gestión del estado de HVAC ECO*Pulse™
Sistema de Control Integrado de Plantas - Design Envelope 11550 y 11000 (producto heredado)
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.