Circuladores S y H de 3 piezas

Product Image
S&H ECM
S&H ECM Gold

  • Summary
  • Aplicaciones

    Sistemas HVAC, para uso general.

  • Descripción

    Los circuladores Armstrong S y H ahora incluyen una opción de un motor electrónicamente conmutado (Electronically Commutated Motor, ECM) e implementan un diseño probado de velocidad fija, ambos de los cuales son rentables, duraderos y fáciles de mantener. Los modelos están disponibles en el diseño tradicional con cojinete de fricción, así como en el nuevo diseño libre de mantenimiento y lubricación permanente.

  • Materiales

    Volutas de hierro fundido y bronce sin plomo.

  • Temperatura

    Temperatura máxima del fluido 225

  • Rango de potencia

    De 1/12 hp a 1-1/2 hp (0.06 kW–1.12 kW)

  • Tamaño

    De 3/4" a 3"

Funcionamiento sin problemas a largo plazo

  • Diseño de sello probado fabricado con materiales resistentes y duraderos para una vida útil prolongada
  • Diseño duradero y confiable

Costos de energía reducidos

  • Construcción modular de tres piezas que utiliza un módulo de eje y cojinete de recambio universal para un inventario de piezas eficiente.
  • Diseño duradero y totalmente reparable para revisiones y reparaciones repetidas de la bomba.

Sostenibilidad

»

Mantenimiento sencillo y rentable

  • Construcción modular de tres piezas y diseño extraíble hacia atrás para un fácil reemplazo de los componentes de desgaste

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto