Aumento de la presión del agua doméstica; sistemas “jockey” de seguridad contra incendios/mantenimiento de presión del sistema; bombeo de agua de alimentación de calderas
Las bombas de etapa múltiple Armstrong 4700 están diseñadas para brindar confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.
Carcasa de hierro fundido o acero inoxidable
Sello mecánico interior de un solo resorte
Flujo de hasta 400 USgpm (25 l/s); hasta 900 pies (275 m) de altura
250° F (121° C)
0.5 hp a 50 hp (0.37 kW a 37 kW)
1.25" a 4" (38 mm a 100 mm)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
(PDF)
(DOC)
Boosters verticales de múltiples etapas Design Envelope 6800
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.