DE Logo

Design Envelope Anlagenregler (IPC) 9521

Product Image
IPC 9521 Isometric
IPC 9521 Isometric
IPC 9521 Front

  • Summary
  • Anwendungen

    Anwendungen: Automatisierte Regelung zur Optimierung von Kälteanlagen mit Wasserrückkühlung

  • Beschreibung

    Der Armstrong Regler für Kälteanlagen (IPC) bringt die Energieeffizienz von neuen und bestehenden Kälteanlagen auf erstklassige Werte. Der IPC 9521 Regler greift auf alle Regelkreise einer Kälteanlage einschließlich Kältemaschinen, Kühltürme, Primär- und Sekundärkreisläufe zu - bei optimaler Leistung und optimalem Komfort für die Nutzer.

  • Konfiguration

    Kompatibel mit allen Kältemaschinen, Pumpen und Automatisierungssystemen. Falls gewünscht, können IPC Regler in jede gängige Gebäudeautomation integriert werden.

  • Leistungsbereich

    Regelung von bis zu fünf Kältemaschinen, fünf Kühltürmen und fünf Pumpen. Keine Einschränkung hinsichtlich Anlagengröße und Kühlleistung.

  • BemessungsleistungKeine Einschränkungen hinsichtlich der Kühlanlagenleistung.

Niedrigste Installationskosten

  • Einfache Integration in bestehende Anlagen.
  • Softwaregestützte Inbetriebnahme
  • Aufgrund der herausragenden Energieeffizienz haben Sie Anspruch auf Kostenübernahmen durch staatliche Energieförderprogramme.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Niedrigste Betriebskosten

  • Optimale Anlagenregelung für eine bis zu 50% höhere Energieeffizienz im Vergleich zu Kaltwasseranlagen mit Pumpen mit konstanter Drehzahl.
  • Der effektivere und schonendere Betrieb der Geräte verlängert die Nutzungsdauer der Geräte um bis zu 10% und reduziert den Wartungsaufwand.
  • Optionale ECO*Pulse™-HKL-Betriebszustandsüberwachung (beinhaltet vorausschauende Wartung) zur Reduzierung von Anlagenausfällen und Ausfallzeiten.
  • Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Bedienerschulungen und einen sichereren Anlagenbetrieb.
  • Der Fernzugriff über eine Internetverbindung ermöglicht einfache Fehlerbehebungen und schnelle Software-Upgrades, ohne den Anlagenbetrieb unterbrechen zu müssen.

Niedrigste Umweltkosten

  • Optimale Anlagenregelung für eine bis zu 50% höhere Energieeffizienz im Vergleich zu Kaltwasseranlagen mit Pumpen mit konstanter Drehzahl.
  • Bei optimaler Anlagenleistung werden bis zu 50% elektrische Energie eingespart und damit weniger CO₂-Emissionen erzeugt.

Geringste Projekt- und Betriebsrisiken

  • Intuitive Benutzeroberfläche für einen sichereren Anlagenbetrieb
  • Der Fernzugriff über eine Internetverbindung ermöglicht bei ununterbrochenem Anlagenbetrieb einfache Fehlerbehebungen und schnelle Software-Upgrades.
  • Zur einfachen Anpassung an die Systemanforderungen vor Ort einstellbar.
  • Projekt- und Produktunterstützung aus einer Hand.