Pompy Obiegowe (DE)
Akcesoria pomp(SG/FTV)
iFMS – Zestaw pompujący
PSPC-Parallel Sensorless Automation
3750 Pressurization Unit
GLA –Glycol Autofill
CBV – Zawory Regulujące
Boosters (DE)
Opti-Visor –Optymilizacja energetyczna procesów chłodzenia |

|
POMPY OBIEGOWE (POJEDYNCZE) - DE 4300
Nowa generacja jednostopniowej pompy typu in-line ze zintegrowanym sterowaniem. Technologia Sensorless (bezczujnikowa) pozwala na optymalizację sterowania zmiennego przepływu/ zmiennego podnoszenia. Szybki dostęp do mechanicznej uszczelki ułatwia jej wymianę bez konieczności demontażu silnika. Standardowe modele są produkowane z Żeliwa (PN16) lub Żeliwa Sferoidalnego (PN25) Silniki używane do produkcji mają wydajność odpowiadającą najwyższemu stopniowi sprawności - IE3. |
 |
POMPY OBIEGOWE (PARZYSTE)- DE 4312
Nowa generacja dwustopniowej pompy typu in-line ze zintegrowanym sterowaniem. Technologia Sensorless (bezczujnikowa) pozwala na optymalizację sterowania zmiennego przepływu/ zmiennego podnoszenia. Szybki dostęp do mechanicznej uszczelki ułatwia jej wymianę bez konieczności demontażu silnika. Standardowe modele są produkowane z Żeliwa (PN16), Żeliwa Sferoidalnego (PN25) Silniki używane do produkcji mają wydajność odpowiadającą najwyższemu stopniowi sprawności -IE3. |
 |
POMPY OBIEGOWE (RÓWNOLEGŁE) - DE 4302
Nowa generacja jednostopniowych pomp równoległych typu in-line ze zintegrowanym sterowaniem. Technologia Sensorless (bezczujnikowa) pozwala na optymalizację sterowania zmiennego przepływu/ zmiennego podnoszenia. Szybki dostęp do mechanicznej uszczelki ułatwia jej wymianę bez konieczności demontażu silnika. Standardowe modele są produkowane z Żeliwa (PN16), Żeliwa Sferoidalnego (PN25) Silniki używane do produkcji mają wydajność odpowiadającą najwyższemu stopniowi sprawności- IE3. Zintegrowane zawory na wejściu i wyjściu pozwalają na odłączenie jednej pompy bez zatrzymywania systemu. |
 |
SUCTION GUIDE & FLO-TREX VALVE
Akcesoria pomp zostały zaprojektowane tak aby zmniejszyć koszty instalacji i optymalnie wykorzystać przestrzeń. Suction guide to podwójne sitko, nachylone pod kątem 90°, dostępne z łącznikiem kołnierzowym PN16/PN25 lub żłobkowanym. Flo-Trex to zawór wielofunkcyjny, który łączy funkcje: zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego i zaworu regulującego przepływ.
|
 |
iFMS –ZESTAW POMPUJĄCY
Wysokiej wydajności zestaw pomp z zainstalowaną inteligentną automatyką, zaprojektowany dla instalacji HVAC o zmiennej objętości. Zawiera panel dystrybucji zasilania i do 5 pomp w jednym zestawie. |
 |
PSPC –PARALLEL SENSORLESS AUTOMATION
Intuicyjny pakiet automatyki, który pozwala na sekwencjonowanie do 5 pomp w trybie równoległym bez użycia czujnika ciśnienia. Korzystanie z technologii bezczujnikowej Armstrong PSPC zapewnia precyzyjne sekwencjonowanie każdej pompy poprzez poszukiwanie optymalnej wydajności hydraulicznej i zminimalizowanie zużycia energii. |
 |
3750 – JEDNOSTKA STABILIZACJI CIŚNIENIA
Moduł 3750 to ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania wahaniami ciśnienia w układach HVAC. Jednostka 3750 reguluje ciśnienie w środowisku układów zamkniętych aby wyeliminować ryzyko wtrysku powietrza do układu chłodzenia lub ogrzewania.
|
 |
GLA –GLYCOL AUTOFILL (AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE GLIKOLU)
Moduł GLA jest specjalnie zaprojektowany do zarządzania wtryskiem Glikolu w układach chłodzenia i ogrzewania. Tryb recyrkulacji zapewnia właściwą mieszankę woda/glikol przed wtryskiem do układu. |
 |
CBV – BALANCING VALVES (ZAWORY REGULUJĄCE UKŁAD)
Gama zaworów regulujących powyżej punktu ciśnienia w celu ułatwienia dokładniejszych pomiarów. Precyzjna regulacja z pięciostopniowym ręcznym uchwytem i pamięcią ustawień. Zawory Armstrong CBV są w rozmiarach dopasowanych do średnicy rur, które obsługują instalacje i eliminują potrzebę reduktorów. |
 |
BOOSTER – DE 6800
Zestaw wzmacniający ciśnienie układu wody pitnej o wysokiej wydajności. Algorytm sterujący pozwala na sekwencjonowanie pompy w oparciu o wydajność hydrauliczną co daje optymalną oszczędność energii. |
 |
OPTI-VISOR – OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA PROCESÓW CHŁODZENIA
Sterownik automatyki Opti-Visor stworzono do optymalizacji procesów chłodzenia. Opti-Visor posługuje się optymalnym algorytmem, który służy do optymalizacji energetycznej przy częściowym obciążeniu w układach ze zmienną objętością. Opti-Visor łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą BMS co sprawia, że jest to bardzo opłacalne rozwiązanie.
|
| |
|
|
| |
|
|