Aquecedores de tanque

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Aquecimento por imersão de água em tanques de armazenamento

  • Descrição

    Os aquecedores de tanque Armstrong são feixes de tubos internos projetados para uso em tanques agitados ou não agitados

  • Materiais
    • Cobre (tubos)
    • aço carbono (chapa tubular)
    • latão (suportes de tubos)
    • ferro fundido (cabeçote)
  • Configuração

    Designs de tubo de parede simples ou de parede dupla. Em conformidade com o Código de Caldeiras e Vasos de Pressão ASME, Seção VIII, Divisão 1

  • Intervalo de desempenho
    • Vazão máxima: 27 a 510 USgpm
    • Pressão máxima: 125 a 150 PSI (dependendo do modelo)
  • Temperatura

    35 - 375˚F

  • Gama de potência

    N/A

  • Tamanho

    4” a 20”

Alta flexibilidade e segurança operacional

  • Design universal para uso em aplicações de água e vapor
  • Amplo espectro de aplicações, desde piscinas até processos industriais
  • Design de parede dupla que impede a mistura de fluidos internos (um recurso essencial em aplicações de água potável)
  • Design de parede dupla para fácil detecção de vazamentos e drenagem de fluidos para o exterior (em vez de contaminação cruzada do sistema)

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Fácil manutenção

  • Acesso e substituição simples do feixe de tubos

Sustentabilidade

»

Saiba mais

(PDFs)

Serviço e Apoio 360


Submittals (Single Wall - Water)

(PDF)

Submittals (Double Wall - Water)

(PDF)

BIMs, modelos e desenhos


Especificações típicas


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato