Bombas verticais MultiStage 4700

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Aumento da pressão da água doméstica; sistemas “jockey” de segurança contra incêndio/manutenção da pressão do sistema; bombeamento de água de alimentação da caldeira

  • Descrição

    As bombas multiestágio 4700 Armstrong são projetadas para oferecer confiabilidade e baixo custo de manutenção

  • Materiais

    Carcaça de ferro fundido ou aço inoxidável

  • Configuração

    Selo mecânico interno de mola única.

  • Intervalo de desempenho

    Vazão de até 25 l/s (400 USgpm); altura manométrica de até 275 m (900 pés)

  • Temperatura

    121°C (250°F)

  • Gama de potência

    0,5 hp a 50 hp (0,37 kW a 37 kW)

  • Tamanho

    1,25” a 4” (38 mm a 100 mm)

Baixo custo operacional

  • As bombas Armstrong 4700 são equipadas com motores NEMA-premium de alta eficiência para reduzir significativamente o consumo de energia e os custos
  • Todos os motores são adequados para serviço alimentado por inversor

Desgaste mecânico mínimo e baixos custos de manutenção

  • Medidas antierosivas em áreas de alta velocidade da carcaça da bomba intermediária
  • Design de eixo de 6 e 12 estrias com borda quadrada para reduzir o desgaste do impulsor
  • Ventilação da carcaça para evitar o aprisionamento de ar e o funcionamento a seco
  • Mancal da bomba de carboneto de tungstênio e assento do selo mecânico de carboneto de silício para maior durabilidade
  • Carcaça externa flutuante flexível para compensar aplicações com temperaturas diferentes

Saiba como ajudámos os nossos clientes a reduzir os custos, o consumo de energia e os riscos do projeto.
»

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato