Instalações de aumento de água novas e reformadas em ambientes residenciais, comerciais ou industriais de médio a grande porte (como prédios de apartamentos, torres de escritórios, hospitais, hotéis, escolas, estações de tratamento de água, fábricas etc.)
Os boosters Armstrong Design Envelope 6800 são sistemas de boosters turn-key totalmente montados, programados, integrados e testados na fábrica. Elas são equipadas com bombas verticais multiestágio e vêm em conjuntos de 2 a 5 bombas. Os controles integrados permitem desempenho superior e eficiência energética em amplos envelopes operacionais. Mais adequado para aplicações em que o consumo de energia e a baixa manutenção são essenciais, o espaço de instalação é escasso e o conforto dos ocupantes é uma alta prioridade.
Tubulação: aço inoxidável 304
O Design Envelope 6800 Booster oferece recursos de alto valor, como telas sensíveis ao toque coloridas, monitoramento remoto por tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas e controles avançados para maior economia de energia e confiabilidade, incluindo energia e vazão a bordo. Opções como kits AV, tanques de expansão e protocolos BMS estão disponíveis.
Vazão de até 2000 USgpm (450 m
Até 250 hp (até 185 kW)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
(DOC)
Tanques de expansão
Design Envelope Boosters 6900 DualPAK (Legacy Product)
Bombas de esgoto em coluna 5400 (produto Legacy)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings