Controlador inteligente de velocidade variável IVS 102

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Retrofit/atualização para bombeamento de sistemas HVAC, bombeamento geral e bombeamento industrial/de processo

  • Descrição

    Controlador inteligente de velocidade variável para atualizar bombas novas e existentes operadas com velocidade constante ou frequência variável

  • Materiais

    Alumínio fundido com corante, polímeros, circuitos eletrônicos

  • Configuração

    Disponível em UL tipo 12 (controles integrados/probabilidade de contato com a água) e UL tipo 4X (aplicações externas)

  • Intervalo de desempenho

    Disponível para controle de motor de 1hp a 1250 hp (0,75 kW a 900 kW)

  • Temperatura

    Média diária de 45°C (115°F)

Economia de material e mão de obra durante a instalação do projeto; economia de energia, custo e carbono durante a operação (em relação à prática de bombeamento padrão, como velocidade constante ou acionamentos de frequência variável)

  • O controle sem sensores elimina a necessidade de sensores, fiação e comissionamento demorado
  • A inteligência do software emula o controle típico do sistema de bombeamento baseado em sensores (com sensor de pressão diferencial na carga mais remota)

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Redução dos riscos regulatórios e de projeto

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato