Os flanges flexíveis são usados em pares para conectar bombas de circulação em sistemas hidrônicos. Os Flanges Flex Armstrong isolam rapidamente um circulador para manutenção e eliminam a necessidade de drenar e reabastecer todo o sistema.
O Flange Flex Armstrong é um flange rotativo projetado para permitir máxima flexibilidade de instalação, independentemente da orientação do flange da bomba. As unidades Flex Flange estão disponíveis com uma válvula de retenção com mola para evitar que o meio de aquecimento flua na direção errada em caso de circulação por gravidade. O Flex Flange integra uma conexão de flange de 2 parafusos (comum em pequenas bombas de circulação) com uma válvula de esfera de porta completa. Esse design prático reduz o número de conexões de encanamento e resulta em um sistema hidrônico mais confiável e de fácil manutenção.
Válvula e haste: Latão e flange: Ferro fundido/cromato e esfera: Latão cromado e anéis de vedação da haste: Buna N e assento: PTFE
Pressão máxima de trabalho: 150 psig (10,3 bar)
Temperatura máxima de operação: 121°C (250°F)
0,5 - 1,5 polegadas
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
(PDFs)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.