Sistema automatizado para otimização de processos de rejeição de calor baseados em água de resfriamento, utilizado em: data centers, compressores de amônia, fabricantes de automóveis, grandes aplicações de bombas de calor de circuito, resfriamento de condensadores, processos de pintura, moldagem por injeção, compressores de ar.
O Controle Integrado de Torres 9521 é um sistema de automação simples e robusto para qualquer aplicação de torre de resfriamento, reduzindo sua carga de rejeição de calor. O 9521 ITC funciona em uma configuração de rejeição de calor em torres de resfriamento e mantém a planta, incluindo torres de resfriamento ou resfriadores de fluido e seus ventiladores, e as bombas Design Envelope funcionando suavemente. Aproveitando as leituras de fluxo das bombas do Design Envelope, a estabilidade do sistema e a automação da torre são otimizadas para eficiência energética. A otimização é baseada em algoritmos de controle baseados na demanda e na tecnologia em paralelo Sensorless™ de ponta da Armstrong.
Integra-se com: • Torres de resfriamento ou resfriadores de fluido e seus ventiladores; • Várias bombas Design Envelope de velocidade variável instaladas em configuração de cabeçote; • Válvulas de controle associadas, tanto válvulas de isolamento quanto válvulas de by-pass; • Sistemas auxiliares de rejeição de calor, como qualidade da água. Se preferido, o ITC conecta-se perfeitamente a qualquer sistema central de automação de edifícios (BAS), mantendo controle total do processo de rejeição de calor através do BAS.
Controla até cinco torres de resfriamento/resfriadores de fluido e cinco bombas Design Envelope. Não há limitações no tamanho da planta e na capacidade de resfriamento.
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
Sistema de controle integrado da planta Design Envelope 9521 (produto Legacy)
Design Envelope Sistema inteligente de gerenciamento de fluidos
Sistema de Bombas Integradas Design Envelope (IPS 4000)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings