DE Logo

Design Envelope 6900 Boosters DualPAK

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Instalações de aumento de água novas e reformadas em ambientes residenciais, comerciais ou industriais de médio porte (como prédios de apartamentos, torres de escritórios, hospitais, hotéis, escolas, estações de tratamento de água, fábricas etc.)

  • Descrição

    Os boosters Armstrong 6900 Design Envelope são sistemas de booster turn-key totalmente montados, programados, integrados e testados na fábrica. Eles são equipados com bombas dualARM de acoplamento fechado ou de acoplamento dividido, incluindo controles integrados para desempenho superior e eficiência energética em amplos envelopes operacionais. Mais adequado para aplicações em que o consumo de energia e a baixa manutenção são essenciais, o espaço de instalação é escasso e o conforto dos ocupantes é uma alta prioridade.

  • Intervalo de desempenho

    Consulte as tabelas de envelopes para obter a cobertura exata

  • Gama de potência

    Até 7,5 hp (bombas de acoplamento fechado), até 20 hp (bombas de acoplamento dividido)

Menor custo de instalação

  • Design compacto com até 45% menos espaço ocupado e economia de espaço na sala mecânica em relação aos modelos concorrentes de capacidade igual
  • Os controles inteligentes integrados eliminam os custos de aquisição e instalação (montagem, fiação, calibração) para acionamentos de frequência variável autônomos
  • Linha de produtos habilmente escalonada, com amplos envelopes de alto desempenho para uma combinação perfeita de bombas, especialmente em situações de retrofit
  • O desempenho energético superior qualifica-se para uma recuperação significativa de custos de acordo com os programas de descontos das concessionárias e do governo

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Menor custo operacional

  • Controles inteligentes integrados – combinados com a combinação e o ajuste perfeitos dos componentes para uma economia de energia de até 70% em relação aos sistemas tradicionais de velocidade constante e booster híbrido
  • Os recursos avançados de software e as rotinas operacionais reduzem substancialmente os requisitos de manutenção (por exemplo, a distribuição uniforme de carga em todas as bombas evita a sobrecarga e a falha prematura da bomba; o enchimento suave controlado reduz o golpe de aríete e os danos relacionados ao sistema de encanamento)

Menor custo ambiental

  • 70 de% redução no consumo de energia reduz as emissões operacionais de gases com efeito de estufa na mesma quantidade
  • O sistema montado na fábrica é embalado e enviado de forma mais econômica para reduzir o desperdício de embalagens em comparação com as remessas de componentes individuais

Sustentabilidade

»

Menor risco operacional e de projeto

  • Os envelopes de desempenho de alta eficiência permitem uma zona de conforto de desempenho em torno do ponto de design preliminar, possibilitando uma adaptação rápida e fácil às mudanças no design, no local ou nas condições operacionais
  • Os controles inteligentes integrados permitem um comissionamento rápido e fácil
  • O design do booster está em conformidade com todos os requisitos da ASHRAE 90.1. As partes úmidas atendem aos critérios de baixo teor de chumbo para a certificação completa de produtos NSF
  • Responsabilidade de fonte única para otimizar o design e o suporte de campo

Saiba como ajudámos os nossos clientes a reduzir os custos, o consumo de energia e os riscos do projeto.
»

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato