Sistema de recirculação de água quente Astro 2

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Distribuição de água doméstica em instalações de encanamento padrão de dois tubos

  • Descrição

    O sistema de recirculação de água quente Armstrong Astro 2 faz a água circular automaticamente pelas tubulações de água doméstica. Isso garante que a água quente esteja disponível instantaneamente em todas as torneiras de uma residência. Do ponto de vista do custo e do meio ambiente, muito menos água é desperdiçada cada vez que uma torneira de água quente é aberta – economizando uma média de 12.000 galões de água anualmente para uma residência típica de quatro pessoas. Ideal para aplicações de retrofit.

  • Materiais

    Bronze sem chumbo ou aço inoxidável (carcaça da bomba), cerâmica (eixo da bomba e rolamentos), PEI (impulsor), EPDM (vedações do rolamento)

  • Intervalo de desempenho
    • Tubulação mais longa entre o tanque de água quente e o dispositivo elétrico mais distante: 76 m (250 pés)
    • O Aquastat mantém a temperatura da água quente em uma faixa de 11°C (20°F) entre 29°C (85°F) e 40°C (105°F)
  • Temperatura

    Temperatura máxima da água de 110°C (230°F)

Economia de água

  • A recirculação de água quente do Astro 2 gera uma economia média anual de água de 12.000 galões (com base em uma família de quatro pessoas que gasta mais de 90 horas por ano esperando a água quente chegar à torneira)

Sustentabilidade

»

Aumento do conforto dos residentes

  • A recirculação de água quente do Astro 2 fornece água quente instantânea e estável para todas as guias de uma residência, evitando tempos de espera de água quente e temperaturas flutuantes

Saiba como ajudámos os nossos clientes a reduzir os custos, o consumo de energia e os riscos do projeto.
»

Saiba mais

(PDFs)

Serviço e Apoio 360

Astro 2 Hot Water Re-circulation Systems - brochure

Hydronic Solutions - digital catalog

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato