Sistemas HVAC, uso geral
Os circuladores Armstrong S e H agora incluem uma opção de motor ECM e implementam um design comprovado de velocidade fixa, ambos econômicos, duráveis e fáceis de manter. Os modelos estão disponíveis no design tradicional de mancal de bucha, bem como no novo design permanentemente lubrificado e livre de manutenção.
Volutas de ferro fundido e bronze sem chumbo
Modelos de 60 Hz
Vazão de 160 USgpm; altura manométrica de 57 pés
Temperatura máxima do fluido 225ºF
1/12 hp a 1-1/2 hp (0,06 kW - 1,12 kW)
3/4” a 3”
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Sustentabilidade
Saiba mais
(PDFs)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings