IVS B contrôleur de vitesse variable intelligent

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Solution de rénovation ou de mise à niveau pour le pompage du système HVAC, le pompage général, le pompage industriel ou de processus

  • Description

    Contrôleur de vitesse variable intelligent IVS B pour améliorer les pompes à vitesse constante ou à fréquence variable existantes ou nouvelles.

  • Documents

    Moulage sous pression en aluminium, polymères, circuits électroniques

  • Configuration

    IP54 (commandes intégrées / risque de contact avec l'eau)

  • Gamme de performances

    Disponible pour le contrôle moteur de 22 kW à 90 kW (30 ch à 125 ch)

  • Température

    115°F (46°C) en moyenne quotidienne

  • Plage de puissances

    3 x 380 – 480 V............ 22 – 90 kW

  • Taille

    Taille de cadre: disponible avec I6, I7 et I8

Économies en matériaux et en main-d’œuvre lors de la phase d’installation; économies d’énergie, de coût et d’émissions de carbone lors du fonctionnement (par rapport à une application de pompage standard comme des mécanismes d'entraînement à fréquence variable ou à vitesse fixe)

  • Le contrôle sans capteur élimine le besoin de capteurs, de câblage et de mise en service chronophage
  • L’intelligence logicielle imite le contrôle de système de pompage classique avec capteurs (avec capteur de pression différentielle au niveau de la charge la plus éloignée)

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Risques réglementaires et risques liés au projet moins élevés

  • Technologie éprouvée utilisée dans les produits Armstrong depuis 1999
  • Installation directe sur une unité de pompage correctement équipée (similaire aux pompes Armstrong Design Envelope)
  • Prise en charge des objectifs d’économies d’énergie ASHRAE 90.1 (conjointement avec une unité de pompage convenablement adaptée)

En savoir plus

(PDF)

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

Armstrong Design Envelope - FAQs

6 pulse vs 12 and 18 pulse Harmonic effect reduction - white paper


MDB, modèles et dessins


Spécifications standard

Pièces de rechange