Bride flexible

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Les brides flexibles s'utilisent par paires pour raccorder des pompes de circulation dans des systèmes hydroniques. Les brides flexibles isolent rapidement un circulateur pour effectuer une opération d’entretien, et éliminent le besoin de vidanger et de remplir tout le système.

  • Description

    La bride flexible Armstrong est une bride rotative conçue pour offrir une souplesse maximale lors de l’installation, quelle que soit l'orientation de la bride de la pompe. Les appareils à brides flexibles sont disponibles avec un clapet de non-retour à ressort pour empêcher le fluide caloporteur de circuler dans la mauvaise direction en cas de circulation naturelle.

    La bride flexible intègre un raccord de bride à 2 boulons (ce qui est courant dans les petites pompes de circulation) avec un clapet-bille à passage intégral. Cette conception pratique « tout en un » réduit le nombre de raccords de plomberie et induit un système hydronique plus fiable et facile à entretenir.

  • Documents

    Clapet et tige de manœuvre : laiton
    Bride : fonte / chromate
    Clapet-bille : laiton chromé
    Joints toriques de la tige de manœuvre : caoutchouc GR-N
    Siège de corps : PTFE

  • Gamme de performances

    Pression de service maximale : 150 psig (10,3 bars)

  • Température

    Température maximale de fonctionnement : 250 °F (121 °C)

  • Taille

    0,5 po (1,3 cm) à 1,5 po (3,8 cm)

Moindre coût global

  • La douille diélectrique empêche la corrosion électrochimique
  • Raccords NPT et soudés à l'étain
  • Poignée à levier avec ouverture/fermeture en 1/4 de tour
  • Les deux joints toriques en caoutchouc GR-N empêchent les fuites dues à la tige de manœuvre
  • Corps et bride en laiton résistant à la corrosion

Facile à installer

  • Trous de boulons oblongs pour la bride
  • La bride rotative est plus rapide et plus simple à installer
  • Comprend les écrous et boulons de montage

En savoir plus

(PDF)

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

Flex Flanges

Hydronic Specialties

Hydronic Solutions - digital catalog


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Pièces de rechange


Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service