Système automatisé permettant d’optimiser le rafraîchissement de l’eau sur la base des processus de rejet de chaleur utilisés dans les applications suivantes : centres de données, compresseurs à ammoniac, fabricants automobiles, applications avec pompe à chaleur à vaste circuit, refroidissement de condenseurs, processus de peinture, moulage par injection et compresseurs d'air
Le système intégré de contrôle pour tour de refroidissement 9521 est un système d’automatisation simple et robuste destiné à n’importe quelle application de tour de refroidissement, réduisant sa charge de chaleur rejetée. Le système ITC 9521 fonctionne dans une configuration de rejet de chaleur d’une tour de refroidissement et veille à ce que la centrale de refroidissement, y compris les tours de refroidissement ou les refroidisseurs de liquide et leurs systèmes de ventilation, et les pompes Design Envelope, fonctionnent parfaitement. Grâce aux relevés de débit des pompes Design Envelope, la stabilité du système et l’automatisation de la tour sont optimisées pour une efficacité énergétique accrue. L’optimisation repose sur des algorithmes de contrôle basés sur la demande et la technologie Parallel Sensorless™ de pointe mise au point par Armstrong.
S’adapte aux éléments suivants : • Tours de refroidissement ou refroidisseurs de liquide et leurs systèmes de ventilation; • Pompes Design Envelope à vitesse variable installées dans une configuration munie d'un collecteur; • Valves de contrôle connexes, à la fois valves d’isolation et de dérivation; • Systèmes auxiliaires d’appui pour le rejet de chaleur, comme la qualité de l’eau. Si vous préférez, le système ITC peut se connecter en toute transparence à un système immotique centralisé pour vous faire profiter d’un contrôle complet sur le processus de rejet de chaleur via le système immotique.
Permet de contrôler jusqu’à cinq tours de refroidissement / refroidisseurs de liquide et cinq pompes Design Envelope. Pas de restrictions quant à la taille et la capacité de refroidissement de la centrale.
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
Produits discontinués - Système intégré de contrôle pour centrale Design Envelope 9521
Système de gestion des fluides intelligent Design Envelope
Système de pompage intégré Design Envelope (IPS 4000)
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings