Pour obtenir de l’aide sur ce qui suit :
Appelez : +1-844-238-2377
Brésil* : 0800 580 4048
Mexique : +1-844-238-2377
Autres pays : : +1-844-238-2377
* Le numéro ne peut être composé que dans un pays local
France : +33 4 20 10 26 21
Allemagne : +49 6173 999 77 55
Allemagne : +49 6173 3366991
Royaume-Uni : +44 800 612 8880
Appelez : +971 800 276 787 664
Australie : +61 1 800 953 658
Chine* : 400 990 6060
Hong Kong* : 800 969 738
Inde* : 1-800-572-5975
Indonésie (PT Telkom Carrier)* : 00 7803 0160 379
Indonésie* : 00 1803 4924 8340 308
Malaisie* : 1 800 819 637
Philippines (Globe Carrier)* : 1 800 8918 0148
Philippines* : 1 800 1312 0018
Singapour* : 800 8526 872
Corée du Sud* : 0 808 800 269
Taïwan* : 00 801 491 470
Thaïlande* : 1 800 019 588
Vietnam* : 1 800 400 135
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.