Gestion active des performances. Apprend, prédit, optimise.

La gestion des performances fournit des informations en temps réel permettant de prendre des décisions éclairées et proactives, et d'agir immédiatement. Un réseau de systèmes connectés fournit des points de référence et un apprentissage plus approfondi pour une performance durable.

Les bâtiments et les environnements étant dynamiques, les systèmes CVCA doivent être réactifs. Une conception adéquate ainsi qu'une gestion continue sont des conditions nécessaires à une efficacité opérationnelle durable.

  • La dérive des performances des systèmes CVCA est la cause d'une quantité astronomique d'énergie gaspillée chaque année, rien qu'aux États-Unis.
  • Sans une nouvelle mise en service régulière, la plupart des bâtiments connaîtront une dérive du rendement de 10 à 30 % en seulement deux ans.
  • La construction et l'exploitation des bâtiments sont responsables de plus de 39 % des émissions de GES liées à l'énergie.

La gestion active des performances™ assure l'efficacité à long terme d'un système mécanique grâce au débit : les réponses informées, basées sur les données, aux changements de charge et de performance du système.

Le système idéal d'Armstrong est  :

Réponses en temps réel et en connaissance de cause aux changements de la charge CVCA et de l'efficacité de fonctionnement.

Les exigences en matière de CVCA évoluent constamment et l'efficacité des composants CVCA diminue avec le temps.

Grâce à une surveillance constante des données en temps réel, la gestion active des performances offre une réactivité dynamique pour une efficacité maximale dans toutes les conditions de fonctionnement.

Exploitez l'intelligence au niveau des composants d'une manière transparente pour les systèmes de contrôle existants.

Les composants déconnectés des systèmes CVCA deviennent des îlots de fonctionnalité. Le manque d'optimisation coûte aux propriétaires de bâtiments en termes d'efficacité perdue.

Armstrong s'appuie sur deux modes d'apprentissage :

  1. Apprentissage basé sur des cartes statiques des profils de performance des composants
  2. Apprentissage généré par des capacités de cartographie adaptative qui recueillent des données sur l'environnement.

Supprimer les obstacles à l'entrée et créer une valeur à long terme pour les propriétaires.

Les programmes de mise à niveau en vue de l'efficacité et de la durabilité peuvent représenter un coût prohibitif. En faisant le mauvais choix, les propriétaires peuvent se retrouver à court d'argent pendant des années. Mais avec la gestion active des performances d'Armstrong, vos programmes d'économies d'énergie et de réduction de l'empreinte carbone peuvent être rentables à chaque étape.

La gestion active des performances utilise des protocoles de contrôle largement utilisés. Cela permet de rendre votre système de CVCA et votre cheminement de mise à niveau évolutifs.

Les propriétaires peuvent commencer modestement et s'appuyer sur les premiers succès.

De nombreuses solutions de mise à niveau du système CVCA comportent un risque de verrouillage. L'investissement peut être trop important ou la plateforme technologique peut limiter les options d'achat futures.

Avec la gestion active des performances, il est facile de l'intégrer aux solutions existantes et de bénéficier d'une efficacité accrue grâce à des données en temps réel et à une transparence totale. Et comme les coûts d'installation sont faibles, les propriétaires peuvent commencer par remplacer une pompe et utiliser les économies réalisées pour augmenter le nombre de mises à niveau successives.

La pompe intelligente :

le cœur d'un système qui éclaire les décisions sur les paramètres d'exploitation et les choix d'équipement. Le résultat : une efficacité à l'échelle du système.

La voie de la gestion active des performances : l'ultime amélioration énergétique

Le flux informe. Les données de débit de votre système CVCA peuvent vous indiquer exactement comment il fonctionne. Notre processus de mise à niveau s'appuie sur les données de débit pour éclairer les décisions concernant la sélection, le dimensionnement et les paramètres de fonctionnement de l'équipement.

Que vous cherchiez à améliorer les performances d'une seule pompe ou de l'ensemble de votre centrale, Armstrong peut aider votre système à apprendre, prévoir et optimiser à tous les niveaux pour faire de votre projet une réussite.

Commencez par la pompe

Utilisez vos données de débit pour éclairer vos décisions en matière de mise à niveau

La gestion active des performances apprend. Prédit. Optimise.

Cliquez ici pour obtenir plus d'informations.