Unidades de Llenado Automático de Glicol

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Sistemas de HVAC que utilizan tanques de vejiga y compresión de hasta 90 psi (621 kPa) de presión de llenado en frío.

  • Descripción

    Las Unidades de Llenado Automático de Glicol de Armstrong proporcionan una reposición automática de glicol para los sistemas de HVAC. El tanque de mezcla especialmente moldeado ofrece un empaque compacto con carcasa integrada para controles y bombas de reposición.

  • Materiales

    Polipropileno (tanque de retención), bronce (bomba, válvulas de retención y de aislamiento), acero inoxidable/latón (válvulas de bola de llenado).

  • Rango de rendimiento

    Apto para todos los tanques de vejiga y compresión con una presión de llenado en frío de hasta 90 psi (621 kPa). Presiones de llenado en frío más altas disponibles.

  • Temperatura

    Temperatura máxima del fluido de 140 °F (60 °C); temperatura ambiente máxima de 104 °F (40 °C).

Instalación de uso eficiente del espacio

  • Paquete completo y diseño que ahorra espacio para una huella reducida.

Manipulación de glicol segura y fiable.

  • Tanque de mezcla grande, capacidad para derrames del sistema a través de una válvula de seguridad y advertencia de bajo nivel de líquido (el interruptor de corte automático controla el estado del tanque y apaga la bomba en caso de niveles críticos de mezcla).
  • Abastecimiento de componentes estandarizados y profesionales y ensamblaje en fábrica para un máximo rendimiento de por vida.
  • Un único proveedor responsable del mejor soporte de por vida del producto.

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Servicio y soporte 360

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto