Control automatizado de plantas de enfriamiento optimizando plantas de enfriamiento enfriadas por aire con flujo primario variable.
El Sistema Envelope A10 y A20 opera en una configuración de flujo primario variable y mantiene toda la planta, incluidos los enfriadores enfriados por aire y las bombas de agua fría, funcionando sin problemas.
El Sistema Envelope de Armstrong – A10 y A20 aumenta la eficiencia energética de nuevas instalaciones de plantas de enfriamiento y de instalaciones existentes a niveles de clase líder. Funciona con todas las configuraciones de flujo primario variable, manteniendo toda la planta, incluidos los enfriadores enfriados por aire y las bombas de agua fría, funcionando a un rendimiento óptimo y garantizando el confort de los ocupantes.
Se integra con todas las marcas de enfriadores, bombas y sistemas de automatización. Se instala directamente con el equipo de la planta de enfriamiento. Si se prefiere, el SE-A10 y A20 se conecta sin problemas a cualquier sistema central de automatización de edificios (BAS), manteniendo el control total de la planta de agua fría a través del BAS.
Controla hasta cinco enfriadores y cinco bombas. Sin limitaciones en el tamaño de la planta y la capacidad de enfriamiento.
Sin limitaciones en la capacidad de enfriamiento de la planta.
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Mejor estabilidad de temperatura, mejor rendimiento energético, mejor previsibilidad.
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
Evite retrasos en el inicio y sobrecostos. Un proceso de puesta en marcha simple y corto proporciona operaciones transparentes de la planta, asegurando un rendimiento óptimo del sistema desde el primer día.
Ahorros de energía de hasta el 30 % en una planta de enfriamiento de flujo primario variable y velocidad variable existente. Retorno de la inversión de menos de 2 años en instalaciones de retrofitting.
(PDF)
Gestión del estado de HVAC ECO*Pulse™
Sistema de Control Integrado de Torres Design Envelope 9521
Bombas Tango Design Envelope 4322