Sistema automatizado para optimizar los procesos de rechazo de calor basados en la refrigeración por agua utilizados en: centros de datos, compresores de amoníaco, fabricantes de automóviles, aplicaciones de bomba de calor de circuito grande, refrigeración de condensadores, procesos de pintura, moldeo por inyección, compresores de aire.
El Control Integrado de Torres 9521 (Integrated Tower Control, ITC) es un sistema de automatización simple y sólido para cualquier aplicación de la torre de refrigeración, que reduce su carga de rechazo de calor. El ITC 9521 funciona en una configuración de rechazo de calor de torre de refrigeración y mantiene la planta funcionando sin problemas, incluidas las torres de refrigeración o los enfriadores de líquidos y sus ventiladores, y las bombas Design Envelope. Mediante las lecturas de flujo de las bombas Design Envelope, la estabilidad del sistema y la automatización de la torre se optimizan para lograr eficiencia energética. La optimización se basa en algoritmos de control basados en la demanda y la tecnología líder en la industria Parallel Sensorless™ de Armstrong.
Se integra con: • Torres de refrigeración o enfriadores de líquidos y sus ventiladores; • Múltiples bombas Design Envelope de velocidad variable instaladas en una configuración con cabezal; • Válvulas de control asociadas, tanto de aislamiento como de derivación; • Sistemas auxiliares de soporte de rechazo de calor, como la calidad del agua. Si lo prefiere, el ITC se conecta sin problemas con cualquier sistema central de automatización de edificios (Buildind Automation System, BAS) para mantener un control total del proceso de rechazo de calor a través del BAS.
Controla hasta cinco torres de refrigeración o enfriadores de líquidos y cinco bombas Design Envelope. Sin limitaciones en cuanto al tamaño de la planta y la capacidad de refrigeración.
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
Sostenibilidad
(PDF)
Legacy Sistema de Control Integrado de Planta Design Envelope 9521
Sistema Inteligente de Gestión de Fluidos Design Envelope
Sistema de Bombeo Integrado Design Envelope (IPS 4000)
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings