Sistemas Empaquetados diseñados a medida

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Sistemas de HVAC prefabricados para una variedad de aplicaciones, que incluyen plantas refrigeradoras, plantas de calderas, estaciones de bombeo, estaciones de transferencia de energía, subestaciones, aplicaciones de torres de refrigeración, sistemas de bombas contra incendios y aplicaciones en procesos a base de agua.

  • Descripción

    Los sistemas de HVAC prefabricados de Armstrong incluyen una combinación de: estructuras, equipo de procesos, controles, equipo eléctrico, incluidos recintos ambientales diseñados y fabricados según las especificaciones del cliente. Además, el programa ofrece una gama completa de diseños previamente elaborados y catalogados seleccionables desde nuestro software en línea, que incluye archivos CAD 2D y 3D, para arrastrar y soltar inmediatamente en los diseños de la sala de máquinas.

    Los Sistemas de HVAC diseñados a pedido (personalizados), como los sistemas de gestión de fluidos, los paquetes de transferencia de calor y las salas de plantas empaquetadas, se pueden pedir poniéndose en contacto con su representante local.

  • Rango de rendimiento

    Las capacidades del sistema abordan los requisitos del proceso hasta cabezales de 36" (900 mm) y múltiples corrientes de fluido con configuraciones en serie o en paralelo.

  • Temperatura

    Los sistemas se pueden diseñar para aplicaciones en interiores o exteriores en entornos que van desde -40oF (-40oC) hasta más de 120oF (52oC)

  • Rango de potencia

    Ilimitado

  • Tamaño

    Ilimitado

Menor costo de instalación

  • Los diseños del Sistema de HVAC de Armstrong y la integración completa en la fábrica reducen la estructura civil en el sitio, así como los requisitos de la súperestructura del proceso. La fabricación fuera del sitio también reduce los costos generales en el sitio y los riesgos asociados con las tradicionales fabricaciones en el campo, como la gestión de proyectos, los coordinadores logísticos, los costos del seguro, las pérdidas por componentes dañados o las multas por no cumplir con las fechas de puesta en servicio.

  • Design Assist optimiza los diseños del sistema de HVAC en todos los componentes del sistema (tuberías, calderas, refrigeradores, configuración de bombeo) liberando espacio valioso de construcción o de sala de máquinas para otros fines.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Consumo de energía y costo operativo mínimos.

  • Todos los componentes del sistema se gestionan en sintonía a lo largo de su rendimiento de sistema combinado más óptimo para obtener la máxima eficiencia energética en todo momento.

Riesgo mínimo del proyecto

  • El diseño, la construcción y las pruebas de fábrica fuera del sitio mitigan sustancialmente los riesgos de gastos y programación, lo que garantiza que los proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto.

Sostenibilidad

»



Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。