Sistemas Empaquetados de Bombeo ARMPak 8200

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Calefacción y refrigeración, plomería y aguas residuales, especialmente para espacios reducidos en salas de máquinas donde se necesitan bombas en paralelo con o sin opción de bombas de reserva.

  • Descripción

    Los paquetes de bombeo Armstrong 8200 ARMPak están diseñados específicamente para cumplir con los requisitos de los sistemas de agua refrigerada y de calefacción en edificios comerciales. Están disponibles en configuraciones dobles y triples, con control de velocidad fijo o variable. Son adecuados para instalaciones con espacio limitado, bombas en paralelo y bombas de reserva opcionales.

  • Configuración

    Bombas de 4280V o 4200V, válvulas Flo-Trex, controles IPS opcionales y unidades de frecuencia variables con derivaciones, panel de control NEMA 1 (incluye calibres y tuberías de interconexión), cabezales, válvulas y accesorios.

  • Tamaño

    Cabezales de 3”, 4” y 6”

Costo de instalación bajo

  • Configuraciones dobles y triples y opciones de control de velocidad fija o variable para una fácil adaptación a los requisitos de espacio, control y carga del sistema.
  • Cabezal y base integrales para una instalación fácil y compacta.
  • La mezcla y combinación de múltiples unidades ARMPak permite la optimización del espacio de la sala de máquinas.

Comunicación del sistema sin imperfecciones.

  • Los controles ARMPak de velocidad variable incluyen bloques de terminales preinstalados para una conectividad y comunicación sin imperfecciones entre varias unidades.

Sostenibilidad

»

Menor riesgo operativo y del proyecto

  • El paquete de bombeo y los controles están listados por UL para máxima seguridad operativa.
  • Bomba de reserva opcional para la disponibilidad constante del sistema durante el mantenimiento o fallas inesperadas.

Encuentra un Centro de Servicio

Encuentra un Centro de Servicio autorizado de Armstrong en tu área.
»

Obtenga más información

(PDF)

81 11_ARMPak


Submittals

(PDF)

Catálogo de referencia cruzada

(PDF)

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.